WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
ID 207685
WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met aanschuining van 25°
- Klemdiameter: 3 mm
- Lengte: 51 mm
Technické údaje
| Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | WZS GZB-S 25° Contour |
| Klemdiameter D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| L10 [mm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met aanschuining van 25°
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar