Medienübergabe
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Unité de transfert de fluide Plug & Work d'utilisation universelle en série pour tous les modules de serrage VERO-S utilisés actuellement.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Utilisation universelle
Transfert de liquides standard pour les composants actionnés de façon pneumatique, hydraulique ou par vide - Rétro fit facile
Peut être combiné de façon flexible et facile avec les stations de bridage neuves ou utilisées actuellement. - Adaptable de façon flexible
Le transfert de liquides peut être fixé au-dessous ou en dessous - Actionnement double
Le transfert de liquides peut être actionné soit par le fond ou par le côté - Pressions système élevées
jusqu'à 250 bars peuvent être transférés
Options et informations particulières
- Utilisation flexible de composants actionnés par un fluide sous pression
Le transfert de liquides SCHUNK VERO-S MDN compact peut être utilisé de façon universelle et est une pièce importante du puzzle améliorant la plus importante conception modulaire au monde pour le serrage des pièces à usiner stationnaires. Il peut être utilisé pour la mise en service des composants à actionnement pneumatique, hydraulique ou par vide sur les stations de bridage VERO-S NSL plus à l'aide de Plug & Work et ce, en quelques secondes. - Le transfert de liquides peut être combiné de façon flexible avec les stations de bridage VERO-S NSL plus neuves ou utilisées actuellement. Les solutions isolées ou spéciales coûteuses et complexes ne sont plus requises. L'actionnement est effectué soit sur le côté de la base à l'aide d'alésages de canal dans la station de bridage ou sur le côté à l'aide de flexibles.