ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter
Ident.-Nr. 1446777
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Handspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2024-04-30
- Ersetzt durch: 1573347
- Gewichtserleichtertes 4-Backen-Ausgleichsfutter
- Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
- Konsolplatte: Sternnut 22,5°
- Backenschnittstelle: Modul 2
- Hub pro Backe: 17.8 mm
- Ausgleichshub pro Backe: 10 mm
- Max. Spannkraft: 180 kN
- Max. Drehmoment: 250 Nm
- Max. Drehzahl: 600 1/min
- Gewicht: 620 kg
- Beim Einsatz der 2-Backenspannung wird zur Blockierung eines Backenpaares zusätzlich ein Sperrdeckel benötigt
Technische Details
Verzahnung | Modul 2 |
---|---|
Max. Drehzahl [1/min] | 600 |
Max. Spannkraft [kN] | 180 |
Max. Drehmoment [Nm] | 250 |
Hub/Backe [mm] | 17.8 |
Ausgleichshub/Backe [mm] | 10 |
Eigenmasse [kg] | 620 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %