arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTB KS-PGS3 100 Abbildung ähnlich

MTB KS-PGS3 100

Applikations-Kit

Ident.-Nr. 1490833

Lieferzeit auf Anfrage
Applikations-Kit MTB, Baugröße: Vise PGS3 100, Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O

  • Hub pro Backe: 2 mm
  • Spannungsversorgung: 24 V DC
  • Magnetstrom: 170 mA
Sensorik keine
Durchmesser D [mm] 158.0
Höhe Z [mm] 87.7
Eigenmasse [kg] 5.0
Ventilbox Länge [mm] 100.0
Breite Ventilbox [mm] 90.0
Höhe Ventilbox [mm] 34.0
Eigenmasse Ventilbox [kg] 0.46
Hub pro Backe [mm] 2.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 30.0
Nennspannung [V DC] 24.0
Nennstrom [mA] 170.0
Max. Strom [mA] 500.0
Kommunikationsschnittstelle digitale I/O
Anzahl digitaler Eingänge 3.0
Anzahl digitaler Ausgänge 0.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger inkl. Ventilschaltzeiten. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Gehäusematerial
Aluminium

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:3]

Gewährleistung
24 Monate