SRU-plus 30-H-180-3-4
Ident.-Nr. 361922
- Liczba przepustów cieczy: 4
- Moment obrotowy: 9 Nm
Technische Details
| Amortyzowanie położenia skrajnego | tłumik hydr. |
|---|---|
| Kąt obrotu [°] | 180 |
| Regulacja pozycji końcowej [°] | 3 |
| Moment obrotowy [Nm] | 9.0 |
| Liczba położeń pośrednich | brak |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Masa [kg] | 2.7 |
| Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 145.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 4.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Powtarzalność [°] | 0.05 |
| Długość X [mm] | 188.5 |
| Szerokość Y [mm] | 96.0 |
| Wysokość Z [mm] | 71.5 |
| Moment My maks. [Nm] | 19.0 |
| Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 800.0 |
| Wersja z twardym tłumikiem | tak |
| Wersja z z przepływem płynu | tak |
| Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 | 5 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 | 1999 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- X-Achse:
- Czas obrotu
- Y-Achse:
- Moment bezwładności
- X-Achse oben:
- Cykle na godzinę
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- X-Achse:
- Czas obrotu
- Y-Achse:
- Moment bezwładności
- X-Achse oben:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.
Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.
Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.
Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze. Blokadę zewnętrzną można zastosować celem zapewnienia pełnego momentu nawet w położeniach skrajnych.
Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Warunki standardowe
Podane dane techniczne odnoszą się do warunków z temperaturą 20°C i ciśnieniem atmosferycznym.
Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
Zakres dostawy
Zawory sterowania przepływem, tulejki centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, śruby montażowe (tylko SRU-plus 63) instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie