FDB-300
Entgratspindel
Ident.-Nr. 322202
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Entgratspindel FDB, Baugröße: 300, pneumatisch
- Ausgleichsweg XY: 7.6 mm
- Max. Ausgleichsweg X: ± 7.5 mm
- Max. Ausgleichsweg Y: ± 7.5 mm
Technische Details
| Leistung [W] | 300.0 |
|---|---|
| Max. Ausgleichsweg X [mm] | ± 7.5 |
| Max. Ausgleichsweg Y [mm] | ± 7.5 |
| Empfohlener Ausgleichsweg [mm] | ± 3 |
| Min. Ausgleichskraft [N] | 12.7 |
| Max. Ausgleichskraft [N] | 42.0 |
| Min. Ausgleichsdruck [bar] | 1.0 |
| Max. Ausgleichsdruck [bar] | 4.1 |
| Leerlaufdrehzahl [1/min] | 30000.0 |
| Betriebsdruck [bar] | 6.2 |
| Geräusch-Emission [dB(A)] | 78 |
| Luftverbrauch Leerlauf [l/s] | 5.6 |
| Luftverbrauch blockiert [l/s] | 10.2 |
| Spannzangendurchmesser [mm] | 6.0 |
| Eigenmasse [kg] | 1.15 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 35.0 |
| Durchmesser D [mm] | 72.6 |
| Höhe Z [mm] | 226.4 |
| Kraft Fx max. [N] | 42.3 |
| Kraft Fy max. [N] | 42.3 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte zeigen die maximale Belastung.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.
Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft (10 μm): trocken und ungeölt
Gewährleistung
24 Monate