arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MCM Base 250 Abbildung ähnlich

MCM Base 250

Spannmembran

Ident.-Nr. 1664781

Spannmembran Standard

Produktmerkmale:
  • Steife Spannmembran
  • Zum Spannen von deformationsarmen und steifen Werkstücken
  • Passend zu: ROTA MEM 250
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø250 x 47.5 mm
  • Max. Dehnung im Ø: 2.2 mm
  • Öffnungshub im Ø: 1.3 mm
  • Resthub im Ø: 0.9 mm
  • Gewicht: 5 kg
Max. Dehnung im Ø [mm] 2.2
Öffnungshub im Ø [mm] 1.3
Resthub im Ø [mm] 0.9
Gewicht [kg] 5.0

Lieferumfang
Spannmembran, Befestigungsschrauben