MCM Flex 250
Membrane de serrage
Ident.-Nr. 1664780
Membrane de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Membrane de serrage souple
- Pour le serrage de pièces sensibles à la déformation et à paroi mince
- Compatible avec: ROTA MEM 250
- Dimensions: Ø250 x 47.5 mm
- Expansion maximale du diamètre: 2.2 mm
- Course d’ouverture de diamètre: 1.3 mm
- Course résiduelle sur le diamètre: 0.9 mm
- Poids: 4.5 kg
Technische Details
| Expansion maximale du diamètre [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Course d’ouverture de diamètre [mm] | 1.3 |
| Course résiduelle sur le diamètre [mm] | 0.9 |
| Poids [kg] | 4.5 |
Etendue de la livraison
Membrane de fixation, vis de fixation