arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KRP3-BWA

KRP3-BWA

Pneumatische Kraftspannblöcke mit Backenschnellwechselsystem
Pneumatisch betätigte 3-Backen-Kraftspannblöcke in kompakter Bauweise mit Backenschnellwechselsystem für eine extrem schnelle Anpassung an neue Spannaufgaben. Die Kraftspannblöcke sind mit Standardhub oder Langhub erhältlich.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Upínací silové svěráky se 3 čelistmi pro válcové obrobky
    Tím se snižuje deformace během upínání, zejména u tenkostěnných obrobků
  • Rychlovýměnný systém čelistí
    Rychlé a snadné přizpůsobení novým upínacím úkolům, zejména v případě více aplikací a upínacích věží
  • Zesílení síly pro upínání za vnější průměr prostřednictvím síly pružiny
    Zvýšená upínací síla pro těžké úkoly řezání kovů stejně jako udržování napětí pružiny během skladování
  • Patentované monitorování polohy základní čelisti prostřednictvím dynamického tlaku
    Zjistěte, zda je svěrák otevřený nebo upnutý
  • Kontrola přítomnosti obrobku přes základní čelist
    Umožňuje automatické nakládání silového svěráku
  • Přesné pneumatické sklíčidlo s klínovým hákem pro ty nejnáročnější požadavky na kvalitu
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
    Ideální pro 3stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku
  • Vysoká účinnost systému klínových háků
    Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám
  • Optimální podpěra čelistí díky použití velmi dlouhého vedení základnové čelisti
    Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti
  • Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
    Zajišťuje dlouhou životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Úspora času a nákladů – Konkurenceschopnost díky maximální flexibilitě a nejkratší reakční době.
    TANDEM KRP3 jsou vysoce výkonné, pneumaticky ovládané 3čelisťové silové svěráky, které umožňují upínání válcových obrobků s menší mírou deformace bez nutnosti speciálních čelistí a s lepším rozložením síly. Svěráky TANDEM KRP3-BWA jsou navíc vybaveny systémem rychlovýměnných čelistí. S tímto rychlovýměnným systémem lze čelisti vyměnit ručně nebo automaticky pomocí robota během několika sekund – a to zcela bez nástrojů! To má za následek výrazné zkrácení doby nastavení, zejména v případě více aplikací a upínacích věží.