arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-IM

KSP3-IM

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas con control inductivo de las mordazas
Prensa de sujeción de 2 mordazas y accionamiento neumático de la tercera generación con control inductivo de la posición de la mordaza para aumentar la seguridad y para las aplicaciones automatizadas.

Vantagens – Seus benefícios

  • Enorme diversidade de variantes
    Portanto, garantindo a mais alta flexibilidade com a maior e mais poderosa linha padrão de morsas com acionamento pneumático
  • Ampliação de força para O.D. fixação por força de mola
    Maior força de fixação para tarefas de corte de metal pesado, bem como manutenção da tensão da mola durante o armazenamento
  • Monitoramento de castanha indutivo
    Saiba se a morsa está aberta ou presa
  • Morsa acionada de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
    Permite excelentes resultados de usinagem
  • Design quadrado com contorno externo ideal
    Ideal para usinagem de 6 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral
  • Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
    Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação
  • Castanhas base com lingueta e ranhura e serrilhados finos como interface dupla como padrão
    Alta flexibilidade das castanhas do sistema
  • Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
    Permite altas forças de fixação com longa vida útil
  • Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
    Garante uma longa vida útil

Opções e informações especiais

  • Casas de força acionadas pneumaticamente com monitoramento indutivo da castanha para aplicações automatizadas.
    TANDEM KSP3-IM da SCHUNK significa morsas com acionamento pneumático de alto desempenho com monitoramento indutivo do mordente. Além das características das morsas KSP3 padrão, as morsas KSP3-IM também são equipadas com dois interruptores de proximidade indutivos que podem ser usados para monitorar a posição da castanha base. Isso torna as morsas particularmente adequadas para processos automatizados nos quais o sinal deve ser transferido diretamente para o sistema de controle da máquina. Além disso, as morsas são equipadas com uma tampa e revestimento para o cabo do sensor, que oferece proteção especial para componentes sensíveis.