GSM-R 40-AS-E-090
Ident.-Nr. 304689
Alternative Produkte:
- Öffnungswinkel: 90 °
- Drehwinkel: 90 °
- Schließmoment: 15 Nm
- Endlageneinstellbarkeit: 90 °
- Drehmoment: 2.3 Nm
Technische Details
| Endlageneinstellbarkeit [°] | 90.0 |
|---|---|
| Öffnungswinkel pro Backe [°] | 90.0 |
| Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] | 3.5 |
| Schließmoment [Nm] | 15.0 |
| Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] | 3.0 |
| Drehmoment [Nm] | 2.3 |
| Drehwinkel [°] | 90 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] | 1.0 |
| Fluidverbrauch für Greifen [cm³] | 80.52 |
| Fluidverbrauch für Schwenken [cm³] | 51.0 |
| Eigenmasse [kg] | 2.19 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Dämpfung für Schwenken | Elastomer |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.5 |
| Min. Betriebsdruck für Greifen [bar] | 4.0 |
| Min. Betriebsdruck für Schwenken [bar] | 3.0 |
| Schließzeit [s] | 0.21 |
| Öffnungszeit [s] | 0.31 |
| Schwenkzeit bei mittlerer Aufbaulast* [s] | 0.14 |
| Max. zulässige Fingerlänge [mm] | 80.0 |
| Max. zulässige Masse pro Finger [kg] | 0.25 |
| Schutzart IP | 30 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90.0 |
| Wiederholgenauigkeit für Greifen [mm] | 0.02 |
| Wiederholgenauigkeit für Schwenken [°] | 0.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 8.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 6.0 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 130.0 |
Max. Belastungen
Schließmomentenverlauf**
Max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten.
Schließmomentenverlauf**
- X-Achse:
- Öffnungswinkel
- Y-Achse:
- Schließmoment
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten sowie Schwenkzeiten
Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des rotierenden Teils. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Mittlere Aufbaulast
soll eine typische Belastung darstellen. Sie ist definiert als die Hälfte des max. möglichen Massenträgheitsmomentes, das ungedrosselt, schlag- und prellfrei, bei zentrischer Last und senkrechter Drehachse geschwenkt werden kann.
Wirkprinzip
doppelt beaufschlagte, geführte Kinematik
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Schrauben für seitliche Befestigung, Stahlkugeln zur Schwenkwinkeleinstellung, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich