arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGL-plus-P

PGL-plus-P

Universalgreifer
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit großem Backenhub, integrierter Sensorik und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
SCHUNK PGL-plus-P Anwendungsbild

Flexibel. Robust. Sicher.

Universalgreifer PGL-plus-P
Pneumatischer Greifer mit sicherer, zertifizierter Greifkrafterhaltung und integrierter Sensorik

Wer einen kraftvollen und gleichzeitig vielseitig einsetzbaren Greifer sucht, ist mit dem neuen PGL-plus-P bestens bedient. Der pneumatische Universalgreifer bietet ein einzigartiges Leistungspaket aus Hub, Kraft und Konnektivität und ist dadurch perfekt für Handhabungsaufgaben geeignet, bei denen Flexibilität gefragt ist..

Jetzt Kontakt aufnehmen

Der pneumatische Universalgreifer PGL-plus-P bietet in fünf Baugrößen ein außergewöhnliches Leistungsspektrum. Dank seines großen Backenhubs von 10 bis 25 mm pro Finger können Anwender mit nur einem Greifer ein großes Teilespektrum handhaben.

Highlights:

  • zertifizierte, sichere Greifkrafterhaltung GripGuard
  • Integrierte Sensorik
  • Großer Backenhub für flexibles Werkstückhandling
  • ​Abdichtung nach IP 64 für die Verwendung in schmutziger Umgebung

Sicherheit bei der Anlagenplanung​

Mit dem PGL-plus-P erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrer Anwendung – und erweitern zugleich das Einsatzspektrum. Als erster pneumatischer Greifer bietet er mit GripGuard eine zertifizierte, sichere Greifkrafterhaltung. Bei Druckverlust bleibt die Nenngreifkraft zu mindestens 80 % erhalten; unkontrollierte Backenbewegungen sind ausgeschlossen. Das schützt Bediener, verhindert Werkstückverluste im Not- oder Störfall und steigert die Prozesssicherheit. So reduzieren Sie Aufwand und Kosten für CE-Konformität und die Risikoanalyse Ihrer Gesamtanlage.

PGL-plus-P FGR Anwendungsbild SCHUNK

IO-Link Sensorik mit höchster Genauigkeit ​

Die integrierte IO-Link-Sensorik steigert die Performance des pneumatischen Greifers und spart externe Sensoren, was den Aufwand bei Anschaffung, Inbetriebnahme und Service reduziert. Sie erfasst die Fingerposition über den gesamten Hub und unterscheidet Werkstücke hochgenau – ideal für große Teilespektren. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl: IO-Link oder SIO-Modus. Mit „Gripping Point Mode“ und „Gripping Range Mode“ programmieren Sie Werkstückpositionen und
-bereiche einfach und schnell.

PGL-plus-P Anwendungsbild SCHUNK