arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
V2-M8-4P-2XM8-3P Abbildung ähnlich

V2-M8-4P-2XM8-3P

Sensor-Verteiler

ID 301380

In stock
Sensor-Verteiler V, Baugröße: V2-4P

  • Anschluss: M8
  • Anzahl Adern: 3
  • Kabellänge: 0.037 m
  • Nennspannung: 30 V
  • Max. Strom: 4 A
Anschlussbuchse M8
Kabellänge [m] 0.037
Nennspannung [V] 30.0
Max. Strom [A] 4.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -25.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0

Gehäusematerial
PA 6 GF 30, schwarz

Material Kabelummantelung
PUR

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
komplett inkl. Verschluss-Stopfen zum Verschließen der nicht belegten Anschlüsse, 1 Satz Beschriftungsschilder