arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HM 14 Illustration similaire

HM 14

Inserts carbure

ID 300786

Délai de livraison sur demande
HM 14, Inserts carbure
  • Hauteur H: 9.5 mm
  • Diamètre D: 19 mm
  • Filetage G: M6
  • Matière: Insert carbure avec corps en acier
Filetage M6
Force admissible max. [kN] 30.0
Matériau Insert carbure avec corps en acier
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.