arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HM 6 Abbildung ähnlich

HM 6

Hartmetall-Einsätze

Ident.-Nr. 300780

Auf Lager
HM 6, Hartmetall-Einsätze
  • Höhe H: 10 mm
  • Durchmesser D: 6 mm
  • Gewinde G: M3
  • Material: Hartmetall mit Stahlkörper
Gewinde M3
Max. Belastungskraft [kN] 4.5
Werkstoff Hartmetall mit Stahlkörper
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind