arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Werkzeughalterkonfiguration

Konfigurationsstatus
Basic
Sie konfigurieren im Standardprogramm.
Optionen/Zubehör können einen Zuschlag verursachen - dieser ist rabattierfähig.

Custom
Ihre Auswahl erfordert eine kundenspezifische Umsetzung (außerhalb des Standards).
Zuschläge/Mehraufwand werden separat berechnet und sind nicht rabattierfähig.
Preis auf Anfrage - Rabatte nur über Stückzahl (Mengenrabatte) -
Auskraglänge (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Länge Körperdurchmesser (L4) (Abhängig von L1) [mm]

Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Erst nach Änderung der Auskraglänge (L1) lässt sich die Länge (L4) ebenfalls ändern.
maximale Einspannlänge (L2) (Abhängig von L4) [mm]
Entspricht der maximalen Einstecktiefe des Werkzeugschafts in die Spannbohrung.

Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Erst nach Änderung der Länge (L4) lässt sich die maximale Einspannlänge (L2) ebenfalls ändern.
Option Chipbohrung
Nachträgliches bzw. zusätzliches Einbringen einer Chipbohrung in den Werkzeughalter gemäß der jeweiligen Schnittstellennorm.

Eine Chipbohrung wird zur Aufnahme eines Datenträger-Chips benötigt.
Option Datenträger-Chip montieren
Der Datenträger dient zur Erfassung von Daten und zur eindeutigen Zuordnung von Werkzeughaltern in einem Werkzeughalter-Identifikationssystem.

Die erste Angabe beschreibt den Typenschlüssel des Chips (z.B. BIS-C-122-04/L)
Die zweite Angabe beschreibt die maximale Speicherkapazität des Chips (z.B. 511 Byte)
Option Zero (Rundlaufjustierung)
Über vier seitliche Gewindestifte kann der Rundlauffehler von Werkzeughalter, Werkzeug und Maschinenspindel kompensiert werden. Somit ist ein einstellbarer Rundlauf von nahezu 0 µm möglich.
Option Cool-Flow (Optimale Werkzeugschneidenkühlung)
"Cool Flow" ermöglicht mittels Kühlkanälen in der Wandung der Spannbohrung (D1) eine Peripheriekühlung. Das Kühlmittel wird hierbei direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Option Anzugsbolzen
Anzugsbolzen für Steilkegelaufnahmen, als wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeughalter. Über den Anzugsbolzen wird der Kegel Maschinenseitig in die Spindel eingezogen.

Die Auswahlliste wurde vorsortiert.
Somit werden ihnen nur Anzugsbolzen angezeigt, welche für ihre ausgewählte Schnittstelle in Frage kommen.

Genaue Abmessungen können der entsprechenden Norm entnommen werden.

Bei Auswahl eines passenden Anzugsbolzens wird die Stückzahl gemäß der Bestellmenge geliefert.
Option Farbmarkierung anbringen
Die Greiferrille der Werkzeughalterschnittstelle kann mit einer Farbcodierung versehen werden, welche aus einer vordefiniteren Farbpalette ausgewählt wird.

Diese Markierung erleichtert die schnelle Identifikation und Organisation von Werkzeugen und Werkzeughaltern.

Durch Farbmarkierungen können beispielsweise Werkzeughalter verschiedenen Fertigungslinien zugeordnet werden.
TENDO Betätigungsschlüssel (zum Spannen des Hydro-Dehnspannfutters)
Innensechskantschlüssel mit Quergriff zum Spannen und Entspannen der Werkzeugschäfte in den Hydro-Dehnspannfuttern.

Wird dieser ausgewählt, entspricht die Stückzahl der Bestellmenge.
Standardmäßig ist der Betätigungsschlüssel jedoch abgewählt.
Konformitätsbestätigung
Im mitgelieferten Dokument wird schriftlich bestätigt, dass die gelieferten Produkte nach gültigen Unterlagen (Zeichnung, Normen, Spezifikationen, genehmigten Abweichungen) gefertigt und geprüft wurden.


Wuchtprotokoll
In den mitgelieferten Dokumenten werden sowohl die Einstallparameter des Wuchtprozesses als auch die Messergebnisse der Restunwucht jedes einzelnen Werkzeughalters protokolliert.


Kundenspezifisch konfigurierbarer Werkzeughalter

Bestellmenge Stück
TENDO P JIS-BT30 Ø3/4"x90
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.