Automatisierung ist längst kein Trend mehr, sondern ein notwendiges Mittel, um Schritt zu halten. Kunden der SCHUNK Intec Niederlande können ab sofort im neuen CoLab Automatisierungsanwendungen testen und sich dabei mit SCHUNK-Experten austauschen. Auf diesem Weg finden sie die optimale Lösung für die eigene Produktion – und minimieren dadurch ihr Investitionsrisiko. Zur Verfügung stehen dafür am Standort auf einer Fläche von 75 Quadratmetern Roboter der renommierten Anbieter FANUC, TechMan und Universal Robots. Zur Ausstattung des CoLabs gehören natürlich auch die neuesten innovativen SCHUNK-Technologien wie das intelligente 2D Grasping-Kit für die Handhabung unsortierter Teile oder der smarte Werkzeughalter iTENDO2 für transparente Zerspanprozesse sowie ein 3D-Drucker, um vor Ort Greiferfinger herstellen zu können.
Bei der Eröffnung des CoLabs Anfang Februar erklärte Niederlassungsleiter Guido Segers den 50 anwesenden Gästen die Vorteile dieses Ansatzes: „Das CoLab bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Anwendung gemeinsam mit Spezialisten zu erarbeiten, zu testen und zu validieren. Und diese Validierung ist ein wichtiger Vorteil, weil sie die Inbetriebnahme beim Kunden beschleunigt.“
SCHUNK-Kunden gewinnen im CoLab praktisches Wissen in Sachen Automatisierung. „Unser CoLab ist eine Art Wissenszentrum für die gesamte Fertigungsindustrie. Dieses Wissen teilen wir hier“, betont Segers. SCHUNK teilt im CoLab partnerschaftlich seine Expertise, genau wie erfahrene Roboter- und Sensorlieferanten. Auch ein Schleifbandhersteller sowie ein Fräs- und Bohrlieferant stehen für die Applikationstests bereit. Live-Demos und Workshops dienen dabei allen Beteiligten als Plattform für den Austausch.
In das CoLab in 's-Hertogenbosch fließt bereits die Erfahrung aus sieben Anwendungszentren, die SCHUNK seit 2020 weltweit eröffnet hat. Denn das niederschwellige Konzept des Ausprobierens verschiedener Greiftechniken mit unterschiedlichen Robotern in einer realitätsnahen Fertigungsumgebung hat sich schnell durchgesetzt – bei Kunden und Partnern, aber auch in der Ausbildung künftiger Fachkräfte. So bezieht beispielsweise das CoLab der SCHUNK Intec Schweden ganz bewusst Bildungseinrichtungen mit ein.