KEH-MGT plus 03 400V/50Hz
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Ident.-Nr. 1472406
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Unità di controllo 400 V/50 Hz
- Per magnetizzare o smagnetizzare i piani magnetici MGT.
- Adatto per: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
- Dimensioni: 600 x 400 x 200 mm
- Numero di canali: 3
- Classe di protezione IP: 20
- Tensione: 400 V
- Frequenza: 50 Hz
- Peso: 20 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Tension secteur [V] | 400.0 |
| Fréquence [Hz] | 50.0 |
| Nombre de canaux | 3.0 |
| Poids [kg] | 20.0 |