arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26 Abbildung ähnlich

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 1607416

Auf Lager
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-Mini
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-EZ 15
  • Spanndurchmesser: 1.5 mm
  • Auskraglänge: 26 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: Rotationssymmetrischer Aufbau
  • Min. Drehmoment: 0.5 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle HSK-EZ 15
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 1.5 mm
D2 [mm] 6.65
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
Min. Drehmoment [Nm] 0.5
Gewicht [kg] 0.012
Standardlänge ja

Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
Rotationssymmetrischer Aufbau

Werkzeugschaftqualität
h6

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Ohne Gewinde für Kühlmittelrohranschluss

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich