TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 1607418
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-EZ 15
- Spanndurchmesser: 2.5 mm
- Auskraglänge: 26 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: Rotationssymmetrischer Aufbau
- Min. Drehmoment: 0.5 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-EZ 15 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 2.5 mm |
| D2 [mm] | 6.65 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 26 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 21.2 |
| L4 [mm] | 20.05 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 0.5 |
| Gewicht [kg] | 0.012 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
Rotationssymmetrischer Aufbau
Werkzeugschaftqualität
h6
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Ohne Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich