Denominación
利点と特長
- 高品質要求対応の高精度ウェッジフック空圧式チャック
卓越した加工結果を実現 - 非常に大きな貫通穴
あらゆる標準パイプ径の加工 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - 開閉動作の監視
旋盤用チャックのプロセス信頼性の高い作動 - 圧力チャンバーの高速通気
加工時間の短縮 - チャックに空圧式シリンダーを内蔵
特に油圧式シリンダーなしの旋盤に対応 - シール付きガイドウェイ
クーラントや切屑に対する万全の保護 - ディストリビューターリングを介したエア供給
非常にシンプルなチャック制御 - システム圧力における高い把持力
加工時のプロセス信頼性を保証 - 低ノイズ世代
健康保護機能の増加 - 耐腐食性の機能コンポーネントのすべての面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- ロッドおよびパイプ加工用のパワーハウス
SCHUNK の ROTA TB2 空圧式パワーチャックは、石油産業や鉱業および建設分野向けのロッドやパイプの加工に新しい標準を設定します。コンパクトな外径にもかかわらず、ROTA TB2 は 560 mm 以下の非常に大きい貫通穴を備えています。 - 6 bar の空気圧で 280 kN 以下の非常に高い把持力を発揮することができるので、特殊な用途に簡単に適合可能です。 SCHUNK ROTA TB2 の最も重要な機能コンポーネントにはさび止め塗装が施されているので、寿命が大幅に延びます。