arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA HSH 350 Abbildung ähnlich

ROTA HSH 350

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung

Produktmerkmale:
  • Hebelfutter
  • Extrem großer Backenhub
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 30 mm
  • Kolbenhub: 35 mm
  • Max. Spannkraft: 70 kN
  • Max. Betätigungskraft: 80 kN
  • Max. Drehzahl: 2000 1/min
Max. Drehzahl [1/min] 2000
Max. Spannkraft [kN] 70
Max. Betätigungskraft [kN] 80
Hub/Backe [mm] 30
Kolbenhub (H) [mm] 35