arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA MEM 150

ROTA MEM 150

Membranspannfutter

Ident.-Nr. 1652803

Lieferzeit auf Anfrage
Membranspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Grundspannfutter
  • Ohne Spannmembran
  • Zentrierrandaufnahme: Ø108 g4
Technische Daten:
  • Spannbereich-Ø zylindrisch: 10 - 70 mm
  • Spannbereich-Ø Teilkreis: 40 - 100 mm
  • Max. Einspannlänge: 50 mm
  • Spannkraftbereich axial: 2 - 20 kN
  • Spannkraftbereich radial: 3.1 - 31 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 9.5 kg
Hinweis:
  • Der Spannbereich „Zylindrisch“ wird über den Spannsatz MCM Spannzange realisiert
  • Der Spannbereich „Teilkreis“ wird über den Spannsatz MCM Pins realisiert und spannt punktuell
Max. Drehzahl [1/min] 5000.0
Min. Spannkraft axial [kN] 2.0
Max. Spannkraft axial [kN] 20.0
Min. Spannkraft radial [kN] 3.1
Max. Spannkraft radial [kN] 31.0
Max. Einspannlänge [mm] 50.0
Gewicht [kg] 9.5

Lieferumfang
Grundspannfutter, Futter-Befestigungsschrauben, Federpakete zur Spannkraftreduzierung, Betriebsanleitung; ohne Anbau, ohne Spannmembran, ohne Spannsatz