NS 82
Einzel-Nutenstein
Ident.-Nr. 140116
NS 82, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 11 mm
- Max. Anzugsmoment: 30 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Grupo de produtos | Porca em T simples |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 11.0 |
| Largura B [mm] | 16.0 |
| Altura H [mm] | 19.0 |
| Altura H1 [mm] | 7.0 |
| Comprimento L [mm] | 15.5 |
| Parafuso cil. | M8 x 20 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 30.0 |
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)