arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PNS-M 200-14-3 Abbildung ähnlich

PNS-M 200-14-3

Pendelbacken Baugruppen

Ident.-Nr. 160234

Lieferzeit auf Anfrage
PNS-M 200-14-3, Pendelbacken Baugruppen

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 14 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
  • Lieferumfang: PT 14-2, ID-Nr. 160007PB 200-4, ID-Nr. 192129SP 200-6, ID-Nr. 194145
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Product group Pendulum jaw assemblies
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 14.0
Width B [mm] 130.0
Width B1 [mm] 40.0
Height H [mm] 55.0
Length L [mm] 69.5
Clamping depth T [mm] 30.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M12
m/piece [kg] 1.6
If pendulum jaws are used on power lathe chucks, gaps may occur. For covering these gaps, we are supplying 2 different clamping inserts, which belong to the scope of delivery.