SRKL 112
Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
Ident.-Nr. 1496961
SRKL 112, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 8 mm
- Ancho de banda: 10 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Technische Details
| Grupo de productos | Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 8.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 10.0 |
| Anchura B [mm] | 25.0 |
| altura H [mm] | 30.0 |
| Altura H1 [mm] | 27.5 |
| Altura H2 [mm] | 26.0 |
| Longitud L [mm] | 61.5 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 28.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 18.0 |
| Tornillos | M8 |
| Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
| m/ajuste [kg] | 0.75 |