WZS ISOG SK 50 Ø12x80
Hydrodehnspannfutter mit Direkteinleitung
Ident.-Nr. 206626
WZS ISOG SK 50 Ø12x80, Werkzeugschleiffutter
- WZS ISOG
- Hydrodehnspannfutter mit Direkteinleitung
- Werkzeughalterschnittstelle: ähnlich SK 50
- Spanndurchmesser D1: 12 mm
- Auskraglänge L1: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter mit Direkteinleitung |
|---|---|
| Baureihe | WZS ISOG |
| Werkzeughalterschnittstelle | ähnlich SK 50 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D4 [mm] | 21.5 |
| L2 [mm] | 54.0 |
| L5 [mm] | 5.5 |
| L6 [mm] | 25.6 |
| L8 [mm] | 53.0 |
| X [mm] | 26.0 |
| G | M8x1 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |
Ausführung
Hydrodehnspannfutter Aufnahme ähnlich SK 50
Spannung durch Direkteinleitung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich