STR-H 100/3
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 1516475
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling, hoch
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 100
- Abmessungen: 40 x 40 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 0.5 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Passend zu | 100 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge