GBS-G3-T 100-35-17.5
Getrapte klem
ID 430242
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Getrapte klem, 3 mm-grip met T-groef
- T-sleuf voor montage van de positioneringsstrook.
- Interface 1: W-100-1
- Afmetingen: 100 x 35 x 17,5 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 0.36 kg
Technische Details
| Breedte [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 17.5 |
| Hoogte [mm] | 35.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.36 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven