SVSL 10-7 PU
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1446204
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Vakuumschlauch
- Passend zu allen Vakuum-Anschlusssets
- Außendurchmesser: 10 mm
- Innendurchmesser: 7 mm
- Druckbereich: -0.95 - 10 bar
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
- Material: PU
Technische Details
| Min. Betriebsdruck [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Material | PU |
| Außendurchmesser [mm] | 10.0 |
| Innendurchmesser [mm] | 7.0 |
| Min. Betriebstemperatur [°C] | -40.0 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 85.0 |
Lieferumfang
Vakuumschlauch