arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-32 Ø20x160 Illustration similaire

CELSIO SVL-32 Ø20x160

Warmschrumpfverlängerungen

Ident.-Nr. 208997

Lieferzeit auf Anfrage
CELSIO SVL-32 Ø20x160, Warmschrumpfverlängerungen
  • CELSIO SVL
  • Ohne Einstellschraube
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Min. Drehmoment: 300 Nm
Technologie Warmschrumpfverlängerungen
Baureihe CELSIO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 20 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 27.0
Gesamtlänge L [mm] 160.0
L2 [mm] 47.0
Min. Drehmoment [Nm] 300.0
Gewicht [kg] 0.85

Ausführung
Warmschrumpfverlängerung ohne Einstellschraube

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich