SWS
Schnellwechselsystem
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Alternative Produkte:
Pneumatisches Werkzeugwechselsystem mit patentierter Verriegelung
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Gamme complète avec 14 tailles
pour une sélection de taille optimale et une large plage d'applications - Mécanisme de verrouillage avec auto-maintien breveté
Pour une connexion sûre entre le changeur outils côté robot et le changeur outils côté outil - Toutes les pièces fonctionnelles sont en acier trempé
Pour une résistance mécanique élevée du système de changement d'outils - Large gamme de modules de signaux, pneumatiques, fluides et de communication
pour des possibilités de transmission d’énergie universelles. - Passages pneumatiques intégrés
pour une alimentation en air fiable des modules de préhension et autres outils - Possibilités de transmission pour de fluides
avec des passages auto-obturants possibles - Codage outil
possible par connecteur - Magasins de stockage adaptés pour toutes les tailles
pour permettre une adaptation optimale à chaque application - Interface de fixation ISO
pour le montage aisé sur la plupart des types de robots sans plaques d'adaptation supplémentaires
Options et informations particulières
- Verrouillage sans contact™
Verrouillage sans contact. Permet le verrouillage en toute sécurité du SWS, même quand le SWK et le SWA ne se touchent pas - Mécanisme de verrouillage avec auto-maintien breveté
La capacité des moments autorisés est accrue grâce au grand diamètre du piston et au serrage en externe. Pièces métalliques fabriquées en Rc 58 à faible corrosion.