arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE3 138

NSE3 138

Spannmodule

ID 1313721

Stock faible
Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Einzugskraft: 8 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 4.4 kg
Durchmesser [mm] 138.0
Einzugskraft [kN] 8.0
Einzugskraft mit Turbo [kN] 28.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 4.4

Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen