MHM-IT2 2000
Aimant de levage pour le levage horizontal des pièces à usiner
ID 1495619
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Aimant de levage permanent
- Type d'aimant: Néodyme
- Dimensions: 470 x 180 x 320 mm
- Force de maintien plate: 2000 kg
- Force de maintien ronde: 1000 kg
- Epaisseur min. de la pièce à usiner: 55 mm
- Diamètre de serrage: 60 - 350 mm
- Longueur max. de la pièce à usiner: 3000 mm
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 102 kg
Détails techniques
| Force de maintien plate [kg] | 2000.0 |
|---|---|
| Force de maintien ronde [kg] | 1000.0 |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 55.0 |
| Diamètre de pièce min. [mm] | 60.0 |
| Diamètre de pièce max. [mm] | 350.0 |
| Longueur max. de la pièce à usiner [mm] | 3000.0 |
| Poids [kg] | 102.0 |
Etendue de la livraison
Aimant de levage, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE