TRIBOS-R
Porte-outils de serrage polygonal
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Date de fin de vie : 1 juil. 2026
Avec sa structure alvéolaire polygonale unique et le diamètre extérieur augmenté, TRIBOS-R propose un rapport optimal entre la rigidité radiale et l'amortissement, et dispose ainsi de caractéristiques de concentricité dynamique optimales.
Description
Innovaties - uw voordelen
- Maximale radiale rigiditeit
Optimale soepele beweging en uitstekende toleranties voor vorm en positie van het werkstuk - Uitstekende demping van trillingen
Geen laterale afwijking tijdens het snijden van metaal en stabilisatie van het hele systeem: Spil - gereedschapshouder - snijgereedschap - Uitgebreide compatibiliteit
Vormt een ideale combinatie met TENDO SVL- en TRIBOS SVL-uitbreidingen - Beste dynamische uitloopeigenschappen
Beste resultaten wat betreft vormnauwkeurigheid, oppervlaktekwaliteit en vorm- en positietolerantie - Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE - Afstelling van de axiale lengte
Lengteverstelling in het bereik van 0,01 mm nauwkeurigheid, met een instelbereik van 10 mm - Standaard fijn gebalanceerd
Geschikt voor hoge snelheden met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm. - Hoge mate van flexibiliteit
Klemmen van verschillende diameters door het gebruik van tussenhulzen met sleuf of koelmiddelbestendige tussenhulzen - Draaisymmetrisch ontwerp
Het rotatiesymmetrische ontwerp minimaliseert de interferentiecontour en zorgt voor een hoge draaisnelheid.