arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
クランプモジュール

クランプモジュール

基本モジュールとスタッキングモジュール
直接のワークピース・クランピング WDM-5X 向けのモジュラー・システムでさまざまなクランピングピラーのベースとなるクランピング・モジュール。これらは基本モジュールおよびスタッキング・モジュールとして利用可能です。

Advantages – Your benefits

  • Modular clamping pillars
    Flexible clamping of large workpieces and free forged parts
  • Scope-free pin centering between components
    High repeat accuracy of < 0.005 mm
  • High pull-down forces
    Up to 15 kN for high cutting parameters and greater production efficiency
  • Set-up by means of clamping pillars
    Ideally suited for 5-sided machining
  • Highest flexibility
    Machining of small, medium-sized and large workpieces, as well as through-holes

Options and special information

  • WDM-5X-BM 80
    Base modules are the basis for the fastening of clamping pillars on T-slot tables or grid plates. These can be used directly as a clamping module.
  • WDM-5X-SM 80
    Stacking modules for the implementation of different clamping pillar heights. These can be used directly as a clamping module.