arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB JIS-BT 30 45° MAS 403 類似のイラスト

AZB JIS-BT 30 45° MAS 403

保持ノブ

ID 23003307

保持ノブ AZB JIS-BT 30 45° MAS 403
  • 保持ノブ、 DIN ISO 7388-3 form JF
  • 直径 D1: 11 mm
  • 長さ L1: 43 mm
D1 [mm] 11.0
D2 [mm] 7.0
D3 [mm] 12.5
L1 [mm] 43.0
L2 [mm] 23.0
L3 [mm] 18.0
a [°] 45.0
G1 M12
重量 [kg] 0.068
以前の標準:MAS 403 30°/45°

バージョン
保持ノブ、 DIN ISO 7388-3 form JF