TRIBOS-RM SRE SO
Inzetstuk voor verkleining open opzij
Een TRIBOS SRE SO-inzetstuk voor verkleining is een zijdelings geopende adapter om polygonale TRIBOS-RM-gereedschapshouders van SCHUNK te klemmen. Bij het verwisselen van gereedschap combineert de operator de precisieopstelling met de geschikte TRIBIOS SRE en plaatst ze dan allebei in de daarvoor bestemde opening van de TRIBOS SVP-kleminrichting. De TRIBOS SRE met zijdelingse opening dient als alternatief voor zijdelingse plaatsing.
Functie
Gedetailleerde afbeeldingen
Application SRE - opened sidewise
Application SRE - opened sidewise
A laterally open TRIBOS SRE reduction insert is used for joining tools with a circumference larger than the outer diameter of the toolholder mounting. When exchanging tools, the operator combines the toolholder mounting with the appropriate TRIBOS SRE and inserts them together into the intended opening of the clamping device TRIBOS SVP. Then the toolholder mounting with clamped tool is pulled out of the TRIBOS SRE reduction insert. If this is not possible due to the circumference of the tool, a laterally open SRE can be used to clamp the tool.
This is suitable, for example, for the clamping of angular milling cutters, prismatic milling cutters, finishing cutters, or similar.