arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SG5A 125-77.8-40

SG5A 125-77.8-40

castanhas de 5 eixos

N.º de identificação 1322988

Em estoque
Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de 5 eixos, grip
  • Interface 1: W-125-2
  • Adequado para: KSX 125, KSX-C 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 77,8 x 40 mm
  • Etapa de fixação: 18 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1.7 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 77.8
Altura [mm] 40.0
Pacote unidade
Peso [kg] 1.7

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação