arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
底板

底板

动力虎钳附件
气动 TANDEM 强力虎钳(带集成 VERO-S 接口)的底板

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Interfaccia VERO-S
    Per l'uso sui moduli di pallet a cambio rapido VERO-S NSE3 e NSE plus
  • Collegamento pneumatico da tre lati
    Attuazione singola delle morse di serraggio TANDEM possibile
  • Un impiego versatile
    Montaggio delle morse di serraggio ruotate di 90° possibile
  • Valvole pneumatiche manuali
    Per l'attuazione di ogni morsa di serraggio singola
  • Valvola di mantenimento della pressione integrata
    Per l'uso in magazzino pallet
  • Alimentazione del mezzo alla base
    Per l'attuazione delle morse tramite moduli NSE3 138-P

Opzioni ed informazioni speciali

  • Piastre base per morse automatiche KSP3
    Le morse automatiche ad azionamento pneumatico SCHUNK TANDEM KSP plus possono essere posizionate direttamente grazie al sistema di serraggio a punto zero SCHUNK VERO-S mediante piastre base standard. Le piastre base TANDEM ABP-h azionate manualmente possono essere alimentate ad aria compressa mediante collegamenti sul fondo e laterali.
  • Una valvola di mantenimento a pressione integrata garantisce che i blocchi delle forze di serraggio restino serrati in modo sicuro anche se l'alimentazione di aria compressa è interrotta. Ciò significa che i blocchi di forze di serraggio possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine a 3, 4 e 5 assi. L'attuale pressione viene visualizzata su un manometro integrato nella piastra base.