arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SW 200-2 Illustrazione simile

SW 200-2

ID 194147

Tempo di consegna su richiesta
SW 200-2,
  • Altezza H: 15 mm
  • Lunghezza L: 25.5 mm
  • Larghezza B: 20 mm
  • Filetto G: M6
Altezza H [mm] 15.0
Lunghezza L [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 20.0
Filetto G M6
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.