arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
UGE 20 Illustrazione simile

UGE 20

Inserti di serraggio

ID 100019

Pronto per la spedizione da magazzino
UGE 20, Inserti di serraggio
  • Altezza H: 10 mm
  • Lunghezza L: 16 mm
  • Materiale: Metallo duro
  • Unità di fornitura: 1 set = 6 pezzi
Ambito di fornitura: Inserto di serraggio con vite cilindrica M4x12 DIN 912, istruzioni di installazione
Altezza H [mm] 10
Lunghezza L [mm] 16
Angolo W [°] 10
Materiale Metallo duro
Unità di fornitura 1 set = 6 pezzi
La fornitura comprende Ambito di fornitura: Inserto di serraggio con vite cilindrica M4x12 DIN 912, istruzioni di installazione