SGVS-F 125-95-150
Ganasce VS
ID 430141
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha VS alta, fixa
- Para montagem de várias castanhas com garra escalonada de 5 mm
- Interface 1: W-125-1
- Adequado para: KSG 125
- Dimensões: 125 x 95 x 150 mm
- Peso: 6.7 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 95.0 |
| Height [mm] | 150.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 6.7 |
Scope of delivery
System jaw, top jaw, fastening screws