MMS 22-PI1
Sensores magnéticos programables
Se emplea un conmutador magnético para supervisar el estado de los componentes de automatización. Estos detectan la proximidad de un imán sin contacto y, a partir de un valor de conmutación determinado, emiten un valor digital. El valor de conmutación puede programarse.
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Punto de detección individual - sin contorno perturbante
El sensor magnético puede introducirse completamente, por lo que no aparecen contornos de interferencia por sistemas de sensores sobresalientes - Programable en segundos
mediante el ajuste sin contacto, de puntos de detección e histéresis - Histéresis ajustable
para una detección exacta de la posición, incluso con carreras muy cortas - Apropiado para espacios de instalación estrechos
Debido a programación con cable utilizando un conector TeachTool - Versión con indicador LED
para comprobar la posición de conmutación directamente en el sensor - Modelo con conector de enchufe estándar
para reemplazar de forma rápida y sencilla el cable de extensión - Cable de poliuretano muy flexible
para una larga vida útil - Montaje en la ranura del sensor
Para el montaje rápido, sencillo y sin ocupar mucho espacio en el producto
Opciones e información especial
- Índice de protección elevado
IP 67 conectado; para el uso en entornos limpios, sucios o en contacto con agua. El contacto con otros medios (refrigerante, ácidos, lejías, etc.), a menudo no influye en su funcionamiento, sin embargo, SCHUNK no puede garantizarlo. - Suministro de energía
10 - 30 V CC, tensión residual < 10% - Fuentes de interferencia
Los sensores, pueden ser influenciados en su funcionamiento, mediante campos magnéticos extraños de su entorno directo. Los campos magnéticos perturbantes, pueden generarse mediante: Motores, soldadura eléctrica, imanes permanentes, materiales magnetizantes (llamados imanes blandos), como por ejemplo, una llave allen, virutas, etc.