arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EZU

EZU

Zentrischgreifer
Elektrischer Zentrischgreifer für die zuverlässige Handhabung unterschiedlichster Werkstückgeometrien.
SCHUNK – EZU

Il potente esperto del centraggio.​

Forze elevate. Processi affidabili.​
Movimentazione affidabile per pezzi cilindrici.

La pinza elettrica autocentrante EZU è stata sviluppata per compiti di movimentazione impegnativi. Grazie alle elevate forze di presa e alla struttura robusta, è in grado di movimentare i pezzi in modo affidabile anche in condizioni di produzione impegnative e sotto carichi pesanti.​

EZU in azione​

Carico macchina

Movimentazione affidabile di pezzi pesanti nei processi automatizzati di carico e scarico.​

Lavorazione dei metalli​

Movimentazione robusta dei pezzi, anche in presenza di trucioli e refrigerante e in condizioni ambientali impegnative.​

Cosa rende speciale l'EZU?​

Un'unica pinza per un'ampia varietà di pezzi

I pezzi grandi e pesanti pongono spesso difficoltà di vario genere quando si tratta di movimentarli. Forza di presa e corsa si regolano in modo flessibile: una sola pinza può così movimentare pezzi diversi tra loro. Si riduce così l'impegno richiesto dai cambi di produzione e si semplificano i processi automatizzati.​

Inhalt bald verfügbar

Inizia in modo rapido e semplice

L'EZU si integra mediante interfacce di comunicazione standardizzate, plugin per la robotica e blocchi funzione preconfigurati. È così possibile realizzare rapidamente nuove applicazioni e ampliare con facilità i sistemi esistenti.​

Elevata affidabilità di processo durante il funzionamento

Nella movimentazione di pezzi grandi e pesanti l'affidabilità è cruciale. Il mantenimento della forza di presa, il rilevamento della perdita del pezzo e le guide robuste garantiscono che i pezzi possano essere afferrati e movimentati in sicurezza anche sotto carichi elevati.​

Inhalt bald verfügbar

Vantaggi.

  • Movimenta i pezzi in modo affidabile anche in condizioni industriali impegnative, grazie alla struttura robusta, che resiste a polvere, refrigerante e carichi pesanti.​
  • Movimenta un'ampia varietà di pezzi con una sola pinza, grazie all'ampio campo di corsa e alla forza di presa regolabile in continuo.​
  • Inizia in modo rapido e con facilità grazie all'ampia gamma di interfacce di comunicazione e a un'assistenza completa, che comprende plugin per robot, moduli PLC, componenti open source, modelli per la messa in servizio virtuale e l'app di messa in servizio nello SCHUNK Control Center.​
  • Elevata affidabilità di processo anche in presenza di forze e coppie elevate, grazie alla guida di scorrimento a T per impieghi gravosi, nonché al mantenimento integrato della forza di presa e al rilevamento della perdita del pezzo.​
  • Evita sistematicamente i profili d'ingombro e accelera i processi di presa con l'avvicinamento parallelo a una posizione preliminare liberamente selezionabile, anche mentre la macchina è ancora in movimento​.
  • Riprendi subito il lavoro dopo un riavvio, senza necessità di una corsa di riferimento, grazie all'encoder assoluto ad alta risoluzione.​
  • Afferra e riafferra i pezzi anche in presenza di scostamenti di posizione e tolleranze, senza corse di avvicinamento aggiuntive, grazie al centraggio autonomo e allo sviluppo controllato della forza di presa mediante l'azionamento.​
  • Controlla e monitora con precisione il processo di presa grazie a funzioni di movimento e movimentazione personalizzabili e ai messaggi di stato, errore e avviso.​
  • Praticamente esente da manutenzione grazie all'utilizzo di motori brushless piatti.​