arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewählte Linearachse
B 80-ZSS-32AT5-E-220

Linearachskonfiguration

Corsa [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub der Linearachse eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung der Linearachse mit Hilfe des Auslegungstools Linearachsen durchgeführt wurde, wird der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften der Linearachse beeinflusst.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale dell'asse lineare [mm]
Montaggio a soffitto
Die Einbaulage hat Auswirkungen auf die Vorspannung des Abdeckbandes.
Für eine Überkopfmontage wird das Abdeckband mit erhöhter Vorspannung versehen.

Ja


Nein

Nastro di copertura
Ein integriertes Kunststoffabdeckband für universellen Einsatz und lange Lebensdauer wird automatisch hinzugefügt.

Das Abdeckband läuft durch den Schlitten und deckt den Antrieb und die Führung ab.
Albero motore
Je nach Achsanwendung muss der Sitz der Antriebswelle am Profil definiert werden.

Speziell bei Achskombinationen und mechanischer Synchronisation werden mehrere Antriebswellen benötigt.



Der Abgang der Antriebswelle ist zudem auch im CAD-Modell ersichtlich.
Finecorsa induttivo

Strisce di montaggio sul lato del pavimento
Die Einheit lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.


Dadi a T
Die Linearachse lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Die Nutensteine können an unterschiedlichen Seiten der Linearachse angebracht werden.


Motore in dotazione
Standardmäßig ist kein Motor im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Motor benötigen wenden Sie sich gerne an uns.

Asse lineare personalizzato e configurabile

Quantità dell'ordine
B 80-ZSS-32AT5-E-220-100-520-AK-AZ1-0
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.