arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF plus 160

KSF plus 160

Federgespannte 2-Backen-Kraftspannblöcke

Ident.-Nr. 405360

Federgespannter Kraftspannblock Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-12-31
  • Ersetzt durch: 1457388
Produktmerkmale:
  • Zentrisch spannend
  • Standard Hub
  • Standardvariante
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 160 x 132,2 mm
  • Max. Spannkraft: 25 kN
  • Hub pro Backe: 3 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 16 kg
Hub pro Backe [mm] 3.0
Spannkraft [kN] 25.0
Max. Druck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] 2000.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.4
Gewicht [kg] 16.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung