ROTA FSW A11
Sistema di cambio rapido dei mandrini
ID 1455789
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Cambio rapido dei mandrini standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Cambio rapido dei mandrini
- Lato mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 11
- Forza di azionamento max: 133 kN
- Coppia max. di azionamento: 150 Nm
- Numero di giri max.: 4200 1/min
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Numero di giri max. [1/min] | 4200.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 133.0 |
| Coppia max. di azionamento [Nm] | 150.0 |