arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

La serie SAR-1300 è progettata per i lotti da piccoli a grandi, con una variazione di prodotto da bassa a elevata. I clienti traggono vantaggi da affidabilità di processo, basso consumo e tempi ciclo brevi. Grazie agli assi dei motori lineari e alla moderna tecnologia di controllo, la precisione di fresatura è di ±0,1 millimetri. E nonostante questa prestazione, le nostre sono macchine per depaneling a risparmio energetico. La disponibilità tecnica è pari al 99,8 percento.

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Il tuo valore aggiunto

  • Massima precisione di fresatura grazie agli assi dei motori lineari ad alta precisione e alla più moderna tecnologia di controllo
  • Possibilità di alimentazione del pannello con uno o due assi dello shuttle (il 2° shuttle può essere integrato successivamente)
  • Tempi di ciclo più brevi grazie agli assi dei motori lineari ad alta velocità e tempi morti ridotti al minimo
  • Massima disponibilità grazie all'utilizzo di componenti di alta qualità e alla semplicità del sistema
  • Altezza operatore ergonomica anche con gruppi di assemblaggio alti
  • Il design semplice consente un investimento iniziale mirato con un'ampia gamma di opzioni di espansione
  • Tempi di consegna brevi grazie all'utilizzo di componenti identici nel sistema modulare e nella produzione a flusso

Gamma di fresatura di 500 x 600 mm per tavole standard o lunghe di grandi dimensioni

Novità: macchine autonome per depaneling SAR-1300 Mono-Smart oppure SAR-1700 con area di lavoro extra large

SCHUNK Electronic Solutions è impegnata nel lancio sul mercato di due macchine per depaneling con grandi spazi: SAR-1300-Mono-Smart e SAR-1700. Fresa e sega separano singole schede a circuito stampato da una scheda a circuito stampato (pannello), la cui dimensione massima è 600 x 500 millimetri.

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Il primo processo collaborativo di caricamento di macchine per depaneling

L'esclusiva soluzione di automazione di SCHUNK aumenta notevolmente la produttività delle macchine per depaneling. Un braccio robotico con una pinza Co-act EGP-C di SCHUNK è posizionata sull'ampio doppio shuttle SAR-1700.

  • Il robot raggiunge il magazzino di stoccaggio e rimuove i pannelli
  • I pannelli vengono poi inseriti nella macchina
  • Il braccio robotico chiude la porta e preme il pulsante di avvio
  • Dopo aver separato i pannelli, i singoli componenti vengono posizionati su un nastro trasportatore, un blister o trasferiti in un processo di automazione in corso
  • Il processo ricomincia dal principio

Soltanto il magazzino di stoccaggio dei pannelli deve essere impostato manualmente. Ciò significa che un solo operatore può far funzionare contemporaneamente fino a cinque macchine.