GSM-Z
Greif-Schwenk-Modul mit Zentrischgreifer
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Kompakte Greif-Schwenk-Kombination, bestehend aus einem kräftigen Schwenkflügelantrieb, einer Endlagen- und Dämpfungseinrichtung sowie einem 3-Finger-Zentrischgreifer.
Descrizione
Vorteile – Ihr Nutzen
- Platzsparend
durch die kompakte Verschmelzung von Drehantrieb, Anschlags-Dämpfungseinheit und Greifer - Kostensenkend
durch den Entfall der Adapterplatten und des Projektierungs- bzw. Konstruktionsaufwandes - T-Nuten-Gleitführung
für präzises Greifen bei hoher Belastbarkeit - Flexibel
durch mehrfache Anschraubmöglichkeiten, stufenlose Schwenkwinkeleinstellung und zahlreiche Produktvarianten - Prozesssicher
durch das Ersetzen von mitbewegten Kabeln und Schläuchen durch integrierte Durchführungen - Befestigung an drei Greiferseiten in fünf Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greif-Schwenk-Moduls - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die spezifische Adaption des Greif-Schwenk-Moduls in alle Automatisierungslösungen - Umfangreiches Zubehör
durch Verwendung von bereits existierenden Greiferkomponenten
Optionen und spezielle Informationen
- Trotz der vielen Optionen und Varianten, die bereits als Standard angeboten werden, konstruiert und produziert SCHUNK auf Anfrage auch kundenspezifische Versionen.